Meny Sök

Handtagsgrepp 138.0 mm Non Threaded PPN Svart

Bow handle with concealed fixing. Made from PPN plastic. This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws.
Essentra artikelnummer:

10273753

Tillverkarens artikelnummer:

493521

292 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 194,9329 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

194,93 kr

1 x 194,9329 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 174.0 mm
Basbredd 5.1 mm
Avstånd mellan monteringshål 138.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Totallängd 174.0 mm
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial PPN
Handtagsmodell Drag
Handtagstyp Ergonomiskt handtag
Material PPN
Typ av montage Skruv eller självhäftande remsa
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek Non Threaded

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss