Meny Sök

Handtagsgrepp 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Svart

Bygelhandtag av polyamid, ett stöttåligt, mångsidigt material med låg vikt. Används exempelvis i tillämpningar inom el, maskiner och skåptillverkning. Slagtåligt och beständigt mot väder och UV-strålning.
Essentra artikelnummer:

10260524

Tillverkarens artikelnummer:

466312

4095 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 118,8719 kr
50 - 99 55,2158 kr
100 + 31,7706 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 188,72 kr

10 x 118,8719 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 145.0 mm
Avstånd mellan monteringshål 117.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Totallängd 145.0 mm
Ändmaterial, stav PA
Färg Svart
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Glass Filled Nylon 6
Handtagsmodell Platt stav
Handtagstyp Bygelhandtag
Material Glass Filled Nylon 6
Typ av montage Threaded Insert
Commodity Code 3926300090
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss