Meny Sök

Skyddshatt M6 Nylon Blå

Liten blå nylonkåpa till bygelhandtag för släta hål.
Essentra artikelnummer:

10260579

Tillverkarens artikelnummer:

466317

14648 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 9.5 mm
Totallängd 15.0 mm
Färg Blå
Handtagsmaterial Nylon
Material Nylon
Typ av montage Gängad
Typ Små
Commodity Code 3926300090
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss