Meny Sök

Handtagsgrepp M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Essentra artikelnummer:

10389829

Tillverkarens artikelnummer:

493517

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 + 52,2808 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

104,56 kr

2 x 52,2808 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 27.0 mm
Totallängd 86.0 mm
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Nylon 6
Handtagsmodell Drag
Material Nylon 6
Typ av montage Skruv eller självhäftande remsa
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek M2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss