Meny Sök

Handtagsgrepp 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Svart

Bygelhandtag av polyamid, ett stöttåligt, mångsidigt material med låg vikt. Används exempelvis i tillämpningar inom el, maskiner och skåptillverkning. Slagtåligt och beständigt mot väder och UV-strålning.
Essentra artikelnummer:

10259177

Tillverkarens artikelnummer:

465934

105 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 1 539,8246 kr
2 - 25 385,589 kr
26 - 49 141,0332 kr
50 + 108,6387 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

539,82 kr

1 x 539,8246 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd mellan monteringshål 120.0 mm
Total höjd 41.0 mm
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Glass Filled Nylon 6
Material Glass Filled Nylon 6
Typ av montage Threaded Insert
Typ 5
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek M8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss