10260531
466313
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 118,7588 kr |
| 50 - 99 | 55,153 kr |
| 100 + | 31,7419 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 5.709 in |
|---|---|
| Basens längd | 145.0 mm |
| Avstånd mellan monteringshål | 4.606 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 117.0 mm |
| Total höjd | 42.0 mm |
| Total höjd | 1.654 in |
| Totallängd | 146.0 mm |
| Totallängd | 5.748 in |
| Ändmaterial, stav | PA |
| Handtagsfärg | Svart |
| Handtagsmaterial | PA |
| Handtagsmodell | Platt stav |
| Handtagstyp | Bygelhandtag |
| Typ av montage | Threaded Insert |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Gängstorlek | M8 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta