Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
15,9732 € - 22,8174 € Požiadajte o dodací termin tu
45.8
Oceľ
12.0
22.0
57.0
Double Length
26,826 € - 38,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
26.0
36.0
Closed
32,742 € - 46,767 € Požiadajte o dodací termin tu
49.8
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
26.0
70.0
Long Version
34,9044 € - 49,8576 € Požiadajte o dodací termin tu
45.8
Nehrdzavejúca oceľ
12.0
22.0
57.0
Long Version
Požiadajte o dodací termin tu
77.6
Nehrdzavejúca oceľ
50.0
75.0
100.0
Closed
22,0728 € - 31,5384 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
Nehrdzavejúca oceľ
12.0
22.0
32.0
Closed
15,555 € - 22,2156 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
Nehrdzavejúca oceľ
12.0
22.0
32.0
Closed
20,0838 € - 28,6926 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
Nehrdzavejúca oceľ
20.0
32.0
45.0
Closed
9,0066 € - 12,8622 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
Oceľ
16.0
26.0
36.0
Closed
56,8344 € - 81,192 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
Nehrdzavejúca oceľ
20.0
32.0
80.0
Long Version
42,2892 € - 60,4146 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
58.0
Closed
25,1328 € - 35,904 € Požiadajte o dodací termin tu
60.6
Oceľ
40.0
62.0
80.0
Closed
73,1952 € - 104,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
82.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
112.0
Long Version
18,003 € - 25,7142 € Požiadajte o dodací termin tu
52.1
Oceľ
30.0
47.0
68.0
Closed
45,4104 € - 64,872 € Požiadajte o dodací termin tu
104.2
Oceľ
30.0
47.0
123.0
Double Length
10,5366 € - 15,0552 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
Oceľ
20.0
2.0
45.0
Closed
23,9088 € - 34,1496 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
Oceľ
20.0
32.0
80.0
Double Length
24,6024 € - 35,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
58.0
Closed
14,0556 € - 20,0736 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
Oceľ
25.0
25.0
40.0
Closed
70,686 € - 100,98 € Požiadajte o dodací termin tu
121.2
Oceľ
40.0
62.0
154.0
Double Length
  • z/zo 3
Lineárne guľové puzdro Double Length 12.0 22.0 57.0 Oceľ

20155452

Cenové rozpätie
22,8174 € - 15,9732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155483

Cenové rozpätie
38,3214 € - 26,826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155537

Cenové rozpätie
46,767 € - 32,742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155445

Cenové rozpätie
49,8576 € - 34,9044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineárne guľové puzdro Closed 50.0 75.0 100.0 Nehrdzavejúca oceľ

20158217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155384

Cenové rozpätie
31,5384 € - 22,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155377

Cenové rozpätie
22,2156 € - 15,555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155575

Cenové rozpätie
28,6926 € - 20,0838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro Closed 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20155490

Cenové rozpätie
12,8622 € - 9,0066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155636

Cenové rozpätie
81,192 € - 56,8344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155674

Cenové rozpätie
60,4146 € - 42,2892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineárne guľové puzdro Closed 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155803

Cenové rozpätie
35,904 € - 25,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155728

Cenové rozpätie
104,5602 € - 73,1952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineárne guľové puzdro Closed 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20155766

Cenové rozpätie
25,7142 € - 18,003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 30.0 47.0 123.0 Oceľ

20155780

Cenové rozpätie
64,872 € - 45,4104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Lineárne guľové puzdro Closed 20.0 2.0 45.0 Oceľ

20155599

Cenové rozpätie
15,0552 € - 10,5366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 20.0 32.0 80.0 Oceľ

20155643

Cenové rozpätie
34,1496 € - 23,9088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155667

Cenové rozpätie
35,1492 € - 24,6024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineárne guľové puzdro Closed 25.0 25.0 40.0 Oceľ

20155681

Cenové rozpätie
20,0736 € - 14,0556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 40.0 62.0 154.0 Oceľ

20155827

Cenové rozpätie
100,98 € - 70,686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0