20155377
20155377
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,2156 € |
| 10 - 19 | 19,992 € |
| 20 - 49 | 18,8802 € |
| 50 - 99 | 17,7684 € |
| 100 + | 15,555 € |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| l2 | 22.9 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 21.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Hmotnosť g | 41.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku