20155483
20155483
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,3214 € |
| 10 - 19 | 34,4862 € |
| 20 - 49 | 32,5686 € |
| 50 - 99 | 30,6612 € |
| 100 + | 26,826 € |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 24.69 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Hmotnosť g | 57.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku