Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

Nerezové guľové puzdro v dlhej verzii je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155445

Starý kód produktu:

20155445

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 49,8576 €
10 - 19 44,8698 €
20 - 49 42,381 €
50 - 99 39,882 €
100 + 34,9044 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

49,86 €

1 x 49,8576 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Long Version
Materiál guľôčkovej formy Stainless Steel
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
l2 45.8
l3 1.30
d3 21.0
Počet kruhov tvorených guľôčkami 4.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Hmotnosť g 80.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás