20158217
20158217
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 77.6 |
| l3 | 2.65 |
| d3 | 72.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 4702.0 |
| Static load C0 max. N | 7940.0 |
| Hmotnosť g | 1250.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku