Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Skupina SR: SR2022
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku | Hrúbka steny | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1402 € - 0,1731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 0,3498 € - 0,3498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,143 € - 0,1766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1402 € - 0,1731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 0,2147 € - 0,2603 € | 6000 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka/nit
|
||
| 0,1321 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,07 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,101 € - 0,2005 € | 12700 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 12000 Na sklade |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,1607 € - 0,1934 € | 10877 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skrutka/nit
|
||
| 0,0727 € - 0,0806 € | 49736 Na sklade |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,1905 € - 0,2332 € | 348 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,2019 € - 0,2019 € | 160000 Na sklade |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Push-In
|
||
| 0,0526 € - 0,0583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,2147 € - 0,2603 € | 17000 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka/nit
|
||
| 0,1362 € - 0,1493 € | 233000 Na sklade |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,1232 € - 0,1493 € | 265494 Na sklade |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 0,1227 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku