10009550
FTH-39-1-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,5134 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 0.11 in |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 2.8 mm |
| Hrúbka steny | 1.0 - 4.5 mm |
| Hrúbka steny | 0.039 - 0.177 in |
| Celková výška | 0.634 in |
| Celková výška | 16.1 mm |
| Celková dĺžka | 6.0 mm |
| Celková dĺžka | 0.236 in |
| Celková šírka | 4.0 mm |
| Celková šírka | 0.157 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku