Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 6.6 mm PA Prírodná

This push-in arrowhead cable tie mount is made from natural nylon and has a UL94 V-0 flammability rating.
Nový kód produktu:

10009680

Starý kód produktu:

FTH-6-19-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2332 €
5000 + 0,1905 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

233,20 €

1000 x 0,2332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Push In
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 6.6 mm
Hrúbka steny 1.2 - 2.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Celková výška 17.5 mm
Celková dĺžka 17.5 mm
Celková šírka 15.9 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás