10009666
FTH-6-01-M
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 14999 | 0,2147 € |
15000 + | 0,1763 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Prírodná |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 6.6 mm |
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 0.26 in |
Hrúbka steny | 1.19 - 2.77 mm |
Hrúbka steny | 0.047 - 0.109 in |
Celková výška | 17.5 mm |
Celková výška | 0.689 in |
Celková dĺžka | 0.626 in |
Celková dĺžka | 15.9 mm |
Celková šírka | 0.28 in |
Celková šírka | 7.1 mm |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku