10009536
FTH-37-1-ASS
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3684 € |
| 1000 + | 0,2944 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Spôsob montáže | Push-In |
| Hrúbka steny | 0.8 - 3.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.031 - 0.118 in |
| Celková výška | 13.4 mm |
| Celková výška | 0.528 in |
| Celková dĺžka | 0.354 in |
| Celková dĺžka | 9.0 mm |
| Celková šírka | 3.5 mm |
| Celková šírka | 0.138 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku