Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka 5.1 mm PA Prírodná

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Nový kód produktu:

10122051

Starý kód produktu:

116000600002

13700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2005 €
500 - 999 0,1409 €
1000 + 0,101 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,05 €

100 x 0,2005 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Screw
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 5.1 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.3 mm
Celková výška 8.0 mm
Celková dĺžka 17.0 mm
Celková šírka 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás