Menu Hľadať

Výkyvná závesná skrutka s okom

Na sklade

Kované oceľové oko z jedného kusu s minimálnou pevnosťou v ťahu 180 000 psi. Čierna povrchová úprava zvyšuje odolnosť proti korózii. Zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0-90 od osi svorníka. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Tieto závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž spĺňajú vojenskú špecifikáciu č. MIL-STD 209 a spĺňajú ANSI/ASME B30.26. Minimálny konštrukčný koeficient: 5:1. Boli magneticky testované podľa ASTM 1444. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Bezpečnostné závesné skrutky s okom zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0 až 90 od osi skrutky. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Konštrukčný koeficient: 5:1. Variant z legovanej ocele má minimálnu pevnosť v ťahu 180 000 psi, je magneticky testovaný podľa ASTM 1444 a má čiernu povrchovú úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii. Variant z nehrdzavejúcej ocele AISI 300 má nedeštruktívne testovanie: 100 % skúška kapilárnou metódou podľa MIL-STD-50032, ASTME 1417, čistenie a pasivácia: čistiť a pasivovať podľa ASTM A 967, QQ-P-35 typ II. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky Limit krútiaceho momentu Dĺžka skrutky Dĺžka závitu Nosnosť Celková výška Kúpiť
227,0868 € - 227,0868 € Vo výrobe
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
227,0868 € - 227,0868 € Vo výrobe
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
265,504 € - 265,504 € Vo výrobe
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
513,6471 € - 513,6471 € Vo výrobe
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
281,0242 € - 281,0242 € Vo výrobe
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
735,7697 € - 735,7697 € Vo výrobe
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
890,5262 € - 890,5262 € Vo výrobe
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
1 428,632 € - 1 428,632 € Vo výrobe
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
187,4425 € - 187,4425 € Vo výrobe
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
227,0868 € - 227,0868 € Vo výrobe
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
227,0868 € - 227,0868 € Vo výrobe
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
236,0392 € - 236,0392 € Vo výrobe
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
513,6471 € - 513,6471 € Vo výrobe
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
342,4639 € - 342,4639 € Vo výrobe
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
  • z/zo 2
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Čierna

10395967

Cenové rozpätie
336,7885 € - 336,7885 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12-1.75
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Čierna

10396001

Cenové rozpätie
735,7697 € - 735,7697 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24-3.0
  • Nosnosť
    4200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Prírodná

10396049

Cenové rozpätie
890,5262 € - 890,5262 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16-2.0
  • Nosnosť
    950.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 2100.0 kg M24 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10396087

Cenové rozpätie
1 428,632 € - 1 428,632 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24-3.0
  • Nosnosť
    2100.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Čierna

10396179

Cenové rozpätie
187,4425 € - 187,4425 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10
  • Nosnosť
    450.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Čierna

10396216

Cenové rozpätie
255,4778 € - 255,4778 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Čierna

10396254

Cenové rozpätie
255,4778 € - 255,4778 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Čierna

10396292

Cenové rozpätie
265,504 € - 265,504 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Čierna

10395974

Cenové rozpätie
336,7885 € - 336,7885 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16-2.0
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Prírodná

10396018

Cenové rozpätie
735,9928 € - 735,9928 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8-1.25
  • Nosnosť
    200.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
Závesné skrutky s okom 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Prírodná

10396056

Cenové rozpätie
1 056,8706 € - 1 056,8706 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16-2.0
  • Nosnosť
    950.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10396148

Cenové rozpätie
187,4425 € - 187,4425 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Čierna

10396186

Cenové rozpätie
255,4778 € - 255,4778 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Čierna

10396223

Cenové rozpätie
255,4778 € - 255,4778 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Čierna

10396261

Cenové rozpätie
236,0392 € - 236,0392 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Čierna

10396308

Cenové rozpätie
513,6471 € - 513,6471 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    3000.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 400.0 kg M8 Legovaná oceľ Čierna

10395943

Cenové rozpätie
281,0242 € - 281,0242 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8-1.25
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
Závesné skrutky s okom 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Prírodná

10396025

Cenové rozpätie
735,9928 € - 735,9928 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10-1.5
  • Nosnosť
    225.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
Závesné skrutky s okom 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Prírodná

10396063

Cenové rozpätie
905,6002 € - 905,6002 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    1100.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Čierna

10396155

Cenové rozpätie
187,4425 € - 187,4425 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Čierna

10396193

Cenové rozpätie
227,0868 € - 227,0868 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Čierna

10396230

Cenové rozpätie
227,0868 € - 227,0868 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Čierna

10396278

Cenové rozpätie
265,504 € - 265,504 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Čierna

10396315

Cenové rozpätie
513,6471 € - 513,6471 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24
  • Nosnosť
    4200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Čierna

10395950

Cenové rozpätie
281,0242 € - 281,0242 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10-1.5
  • Nosnosť
    450.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
Závesné skrutky s okom 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Čierna

10395998

Cenové rozpätie
735,7697 € - 735,7697 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    3000.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Prírodná

10396032

Cenové rozpätie
890,5262 € - 890,5262 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12-1.75
  • Nosnosť
    525.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Prírodná

10396070

Cenové rozpätie
1 428,632 € - 1 428,632 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10396162

Cenové rozpätie
187,4425 € - 187,4425 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10
  • Nosnosť
    450.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Čierna

10396209

Cenové rozpätie
227,0868 € - 227,0868 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Čierna

10396247

Cenové rozpätie
227,0868 € - 227,0868 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Čierna

10396285

Cenové rozpätie
236,0392 € - 236,0392 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Čierna

10396322

Cenové rozpätie
513,6471 € - 513,6471 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24
  • Nosnosť
    4200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Čierna

10395981

Cenové rozpätie
342,4639 € - 342,4639 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.0 mm