10395943
497660
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit skrutky | M8-1.25 |
|---|---|
| Nosnosť | 400.0 kg |
| Nosnosť | 400.0 kg |
| Plný materiál | Legovaná oceľ |
| Dokončiť | Čierna oxidácia |
| Priemer krúžku | 0.374 in |
| Priemer krúžku | 9.5 mm |
| Celková výška | 3.339 in |
| Celková výška | 84.8 mm |
| Priemer základne | 0.752 in |
| Priemer základne | 19.1 mm |
| Priemer tela | 19.1 mm |
| Priemer tela | 0.752 in |
| Dĺžka skrutky | 1.701 in |
| Dĺžka skrutky | 43.2 mm |
| Celková šírka | 40.9 mm |
| Celková šírka | 1.61 in |
| Vnútorná výška krúžku | 32.1 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 1.264 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 1.61 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 40.9 mm |
| Dĺžka závitu | 17.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.669 in |
| Limit krútiaceho momentu | 9.5 Nm |
| Limit krútiaceho momentu | 9.5 Nm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Výška tela | 2.669 in |
| Výška tela | 67.8 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku