10396247
497690
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit skrutky | M16 |
|---|---|
| Nosnosť | 1900.0 kg |
| Nosnosť | 1900.0 kg |
| Plný materiál | Legovaná kovaná oceľ |
| Dokončiť | Čierna oxidácia |
| Priemer krúžku | 0.752 in |
| Priemer krúžku | 19.1 mm |
| Celková výška | 6.571 in |
| Celková výška | 166.9 mm |
| Priemer základne | 1.89 in |
| Priemer základne | 48.0 mm |
| Priemer tela | 1.89 in |
| Priemer tela | 48.0 mm |
| Dĺžka skrutky | 3.378 in |
| Dĺžka skrutky | 85.8 mm |
| Celková šírka | 3.5 in |
| Celková šírka | 88.9 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 2.441 in |
| Vnútorná výška krúžku | 62.0 mm |
| Vonkajšia šírka krúžka | 3.5 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 88.9 mm |
| Dĺžka závitu | 1.26 in |
| Dĺžka závitu | 32.0 mm |
| Limit krútiaceho momentu | 80.0 Nm |
| Limit krútiaceho momentu | 80.0 Nm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Výška tela | 5.311 in |
| Výška tela | 134.9 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku