10396148
497680
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit skrutky | M8 |
|---|---|
| Nosnosť | 400.0 kg |
| Nosnosť | 400.0 kg |
| Plný materiál | Legovaná kovaná oceľ |
| Dokončiť | Čierna oxidácia |
| Priemer krúžku | 11.1 mm |
| Priemer krúžku | 0.437 in |
| Celková výška | 98.0 mm |
| Celková výška | 3.858 in |
| Priemer základne | 31.8 mm |
| Priemer základne | 1.252 in |
| Priemer tela | 1.252 in |
| Priemer tela | 31.8 mm |
| Dĺžka skrutky | 1.906 in |
| Dĺžka skrutky | 48.4 mm |
| Celková šírka | 58.2 mm |
| Celková šírka | 2.291 in |
| Vnútorná výška krúžku | 38.5 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 1.516 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 2.291 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 58.2 mm |
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Limit krútiaceho momentu | 9.5 Nm |
| Limit krútiaceho momentu | 9.5 Nm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Výška tela | 82.0 mm |
| Výška tela | 3.228 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku