10396087
497674
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit skrutky | M24-3.0 |
|---|---|
| Nosnosť | 2100.0 kg |
| Nosnosť | 2100.0 kg |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 300 |
| Dokončiť | Nehrdzavejúca oceľ |
| Priemer krúžku | 25.4 mm |
| Priemer krúžku | 1 in |
| Celková výška | 7.866 in |
| Celková výška | 199.8 mm |
| Priemer základne | 2.311 in |
| Priemer základne | 58.7 mm |
| Priemer tela | 1 in |
| Priemer tela | 25.4 mm |
| Dĺžka skrutky | 3.992 in |
| Dĺžka skrutky | 101.4 mm |
| Celková šírka | 121.2 mm |
| Celková šírka | 4.772 in |
| Vnútorná výška krúžku | 73.0 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 2.874 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 121.2 mm |
| Vonkajšia šírka krúžka | 4.772 in |
| Dĺžka závitu | 1.339 in |
| Dĺžka závitu | 34.0 mm |
| Limit krútiaceho momentu | 155.5 Nm |
| Limit krútiaceho momentu | 155.5 Nm |
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Výška tela | 165.8 mm |
| Výška tela | 6.528 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku