10396032
497669
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit skrutky | M12-1.75 |
|---|---|
| Nosnosť | 525.0 kg |
| Nosnosť | 525.0 kg |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 300 |
| Dokončiť | Nehrdzavejúca oceľ |
| Priemer krúžku | 0.748 in |
| Priemer krúžku | 19.0 mm |
| Celková výška | 140.4 mm |
| Celková výška | 5.528 in |
| Priemer základne | 38.0 mm |
| Priemer základne | 1.496 in |
| Priemer tela | 19.0 mm |
| Priemer tela | 0.748 in |
| Dĺžka skrutky | 62.0 mm |
| Dĺžka skrutky | 2.441 in |
| Celková šírka | 3.248 in |
| Celková šírka | 82.5 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 2.339 in |
| Vnútorná výška krúžku | 59.4 mm |
| Vonkajšia šírka krúžka | 3.248 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 82.5 mm |
| Dĺžka závitu | 19.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.748 in |
| Limit krútiaceho momentu | 18.5 Nm |
| Limit krútiaceho momentu | 18.5 Nm |
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Výška tela | 4.78 in |
| Výška tela | 121.4 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku