10396315
497697
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit skrutky | M24 |
|---|---|
| Nosnosť | 4200.0 kg |
| Nosnosť | 4200.0 kg |
| Plný materiál | Legovaná kovaná oceľ |
| Dokončiť | Čierna oxidácia |
| Priemer krúžku | 1 in |
| Priemer krúžku | 25.4 mm |
| Celková výška | 215.2 mm |
| Celková výška | 8.472 in |
| Priemer základne | 71.4 mm |
| Priemer základne | 2.811 in |
| Priemer tela | 71.4 mm |
| Priemer tela | 2.811 in |
| Dĺžka skrutky | 4.098 in |
| Dĺžka skrutky | 104.1 mm |
| Celková šírka | 5.098 in |
| Celková šírka | 129.5 mm |
| Vnútorná výška krúžku | 3.374 in |
| Vnútorná výška krúžku | 85.7 mm |
| Vonkajšia šírka krúžka | 5.098 in |
| Vonkajšia šírka krúžka | 129.5 mm |
| Dĺžka závitu | 28.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.102 in |
| Limit krútiaceho momentu | 311.0 Nm |
| Limit krútiaceho momentu | 311.0 Nm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
| Bezpečnostný faktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Výška tela | 7.37 in |
| Výška tela | 187.2 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku