10396261
497692
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 236,0392 € |
Bolt Thread | M20 |
---|---|
Load Capacity | 2200.0 kg |
Load Capacity | 2200.0 kg |
Full Material | Forged Alloy Steel |
Finish | Black Oxide |
Ring Diameter | 19.1 mm |
Ring Diameter | 0.752 in |
Overall Height | 159.6 mm |
Overall Height | 6.283 in |
Base Diameter | 48.0 mm |
Base Diameter | 1.89 in |
Body Diameter | 48.0 mm |
Body Diameter | 1.89 in |
Bolt Length | 81.8 mm |
Bolt Length | 3.22 in |
Overall Width | 88.9 mm |
Overall Width | 3.5 in |
Ring Inside Height | 58.7 mm |
Ring Inside Height | 2.311 in |
Ring Outside Width | 88.9 mm |
Ring Outside Width | 3.5 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Torque Limit | 135.0 Nm |
Torque Limit | 135.0 Nm |
Colour | Black |
Ring Type | Hoist |
Safety Factor | 5:1 |
Swivel Action | 360 ° Swivel |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Height | 134.6 mm |
Body Height | 5.299 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku