Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.
Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.
Skupina SR: SR1962
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar hlavy nitu | Výška hlavy | Priemer otvoru | Priemer hlavy | Štýl | Hrúbka steny | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2332 € - 0,2745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nosník
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 6500 Na sklade |
Nosník
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2545 € - 0,3526 € | 4500 Na sklade |
Nosník
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2019 € - 0,2773 € | 265500 Na sklade |
Nosník
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,236 € - 0,3271 € | 15750 Na sklade |
Nosník
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,236 € - 0,3271 € | 2750 Na sklade |
Nosník
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2019 € - 0,2773 € | 81750 Na sklade |
Nosník
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2745 € - 0,3812 € | 15250 Na sklade |
Nosník
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,4735 € - 0,4822 € | 4000 Na sklade |
Nosník
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,219 € - 0,3029 € | 64350 Na sklade |
Nosník
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2219 € - 0,2616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nosník
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,219 € - 0,3029 € | 2000 Na sklade |
Nosník
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2289 € - 0,3185 € | 45500 Na sklade |
Nosník
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,182 € - 0,2517 € | 89500 Na sklade |
Nosník
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,182 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nosník
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | 800 Na sklade |
Nosník
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,4281 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nosník
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | 9000 Na sklade |
Nosník
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Hríbová hlava
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
S drážkou
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
S drážkou
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku