Menu Hľadať

Kryty na príruby

Na sklade

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei h Trieda menovitého tlaku Kúpiť
59,6531 € - 72,8098 € 2 Na sklade
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
84,3734 € - 84,3734 € Požiadajte o dodací termin tu
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
4,4804 € - 5,0778 € 149 Na sklade
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
24,5212 € - 29,8408 € 36 Na sklade
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
2,81 € - 3,2003 € 124 Na sklade
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
6,5001 € - 7,5242 € 6 Na sklade
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
9,5155 € - 11,5494 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
3,9541 € - 4,6083 € 1 Na sklade
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
20,1546 € - 24,2794 € 12 Na sklade
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
20,3395 € - 24,8199 € 4 Na sklade
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
105,1396 € - 127,8402 € Požiadajte o dodací termin tu
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
31,6329 € - 38,4602 € 26 Na sklade
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
14,6786 € - 17,822 € 121 Na sklade
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
6,8131 € - 7,894 € 6 Na sklade
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
2,546 € - 2,9727 € 62 Na sklade
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
15,7312 € - 18,9882 € 46 Na sklade
343.0 mm
8"
33.0 mm
109,1079 € - 132,3491 € Požiadajte o dodací termin tu
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
3,7693 € - 4,4235 € 67 Na sklade
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
19,6141 € - 23,9095 € 61 Na sklade
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
59,8522 € - 72,8098 € Požiadajte o dodací termin tu
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
  • z/zo 8
Kryty na príruby 520.7 mm 50.8 mm Polyetylén Žltá

10231661

Cenové rozpätie
72,8098 € - 59,6531 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 635.0 mm 39.6 mm Polyetylén Žltá

10231708

Cenové rozpätie
84,3734 € - 84,3734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 209.5 mm 28.4 mm Polyetylén Žltá

10231586

Cenové rozpätie
5,0778 € - 4,4804 €

Úroveň zásob
149 Na sklade
Atribúty
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 381.0 mm 41.1 mm Polyetylén Žltá

10231623

Cenové rozpätie
29,8408 € - 24,5212 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 155.4 mm 20.6 mm Polyetylén Žltá

10231746

Cenové rozpätie
3,2003 € - 2,81 €

Úroveň zásob
124 Na sklade
Atribúty
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 254.0 mm 31.7 mm Polyetylén Žltá

10231593

Cenové rozpätie
7,5242 € - 6,5001 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 160.0 mm 11.0 mm Polyetylén Žltá

10232682

Cenové rozpätie
11,5494 € - 9,5155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 190.5 mm 28.4 mm Polyetylén Žltá

10231760

Cenové rozpätie
4,6083 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 270.0 mm 23.0 mm Polyetylén Žltá

10232767

Cenové rozpätie
24,2794 € - 20,1546 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 285.0 mm 19.0 mm Polyetylén Žltá

10231845

Cenové rozpätie
24,8199 € - 20,3395 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 698.5 mm 42.9 mm Polyetylén Žltá

10231722

Cenové rozpätie
127,8402 € - 105,1396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 406.4 mm 30.2 mm Polyetylén Žltá

10231630

Cenové rozpätie
38,4602 € - 31,6329 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 210.0 mm 13.0 mm Polyetylén Žltá

10232729

Cenové rozpätie
17,822 € - 14,6786 €

Úroveň zásob
121 Na sklade
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 273.1 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

10232842

Cenové rozpätie
7,894 € - 6,8131 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 124.0 mm 17.5 mm Polyetylén Žltá

10231890

Cenové rozpätie
2,9727 € - 2,546 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Trieda menovitého tlaku
    400
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 343.0 mm 33.0 mm Polyetylén Žltá

10239421

Cenové rozpätie
18,9882 € - 15,7312 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Štandardné
    ANSI
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 711.2 mm 60.4 mm Polyetylén Žltá

10231715

Cenové rozpätie
132,3491 € - 109,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 190.5 mm 25.4 mm Polyetylén Žltá

10231753

Cenové rozpätie
4,4235 € - 3,7693 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 250.0 mm 19.0 mm Polyetylén Žltá

10231876

Cenové rozpätie
23,9095 € - 19,6141 €

Úroveň zásob
61 Na sklade
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 533.4 mm 35.1 mm Polyetylén Žltá

10231678

Cenové rozpätie
72,8098 € - 59,8522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    14"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI