Menu Hľadať

Kryty na príruby 270.0 mm 23.0 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10232767

Starý kód produktu:

32275

7 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 24,8864 €
100 + 20,6585 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,89 €

1 x 24,8864 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 270.0 mm
h 23.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei DN 125
Trieda menovitého tlaku 40
Štandardné DIN
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás