Menu Hľadať

Kryty na príruby

Na sklade

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei h Trieda menovitého tlaku Kúpiť
15,7312 € - 18,9882 € 46 Na sklade
343.0 mm
8"
33.0 mm
9,5155 € - 11,5494 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
14,6786 € - 17,822 € 121 Na sklade
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
3,9541 € - 4,6083 € 1 Na sklade
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
20,1546 € - 24,2794 € 12 Na sklade
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
105,1396 € - 127,8402 € Požiadajte o dodací termin tu
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
109,1079 € - 132,3491 € Požiadajte o dodací termin tu
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
2,81 € - 3,2003 € 124 Na sklade
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0304 € - 3,3141 € 2 Na sklade
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
18,3198 € - 18,6862 € 10 Na sklade
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
134,6532 € - 134,6532 € Požiadajte o dodací termin tu
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
  • z/zo 8
Kryty na príruby 343.0 mm 33.0 mm Polyetylén Žltá

10239421

Cenové rozpätie
18,9882 € - 15,7312 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Štandardné
    ANSI
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 160.0 mm 11.0 mm Polyetylén Žltá

10232682

Cenové rozpätie
11,5494 € - 9,5155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 210.0 mm 13.0 mm Polyetylén Žltá

10232729

Cenové rozpätie
17,822 € - 14,6786 €

Úroveň zásob
121 Na sklade
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 190.5 mm 28.4 mm Polyetylén Žltá

10231760

Cenové rozpätie
4,6083 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 270.0 mm 23.0 mm Polyetylén Žltá

10232767

Cenové rozpätie
24,2794 € - 20,1546 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 698.5 mm 42.9 mm Polyetylén Žltá

10231722

Cenové rozpätie
127,8402 € - 105,1396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 711.2 mm 60.4 mm Polyetylén Žltá

10231715

Cenové rozpätie
132,3491 € - 109,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 155.4 mm 20.6 mm Polyetylén Žltá

10231746

Cenové rozpätie
3,2003 € - 2,81 €

Úroveň zásob
124 Na sklade
Atribúty
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 177.8 mm 31.7 mm Polyetylén Žltá

10231784

Cenové rozpätie
3,3141 € - 3,0304 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    1500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 330.0 mm 25.0 mm Polyetylén Žltá

10231869

Cenové rozpätie
18,6862 € - 18,3198 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 175
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 749.0 mm 46.0 mm Polyetylén Žltá

10231906

Cenové rozpätie
134,6532 € - 134,6532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN