Menu Hľadať

Kryty na príruby 190.5 mm 25.4 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231753

Starý kód produktu:

31888

67 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 199 4,4235 €
200 + 3,7693 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,42 €

1 x 4,4235 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 190.5 mm
h 25.4 mm
Dimensiunea nominală a conductei 2 1/2"
Trieda menovitého tlaku 300
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás