Menu Hľadať

Kryty na príruby 273.1 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10232842

Starý kód produktu:

32287

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 8,0914 €
60 + 6,9834 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,09 €

1 x 8,0914 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 273.1 mm
h 38.1 mm
Dimensiunea nominală a conductei 4"
Trieda menovitého tlaku 600
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás