Menu Hľadať

Kryty na príruby 285.0 mm 19.0 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231845

Starý kód produktu:

31915

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 24,8199 €
100 + 20,3395 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,82 €

1 x 24,8199 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 285.0 mm
h 19.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei DN 150
Trieda menovitého tlaku 16
Štandardné DIN
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás