Menu Hľadať

Kryty na príruby 381.0 mm 41.1 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231623

Starý kód produktu:

31871

16 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 35 30,5868 €
36 + 25,1342 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

30,59 €

1 x 30,5868 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 381.0 mm
h 41.1 mm
Dimensiunea nominală a conductei 8"
Trieda menovitého tlaku 300
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás