Menu Hľadať

Kryty na príruby

Na sklade

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei h Trieda menovitého tlaku Kúpiť
32,2587 € - 32,9119 € 2 Na sklade
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
17,125 € - 17,4755 € Požiadajte o dodací termin tu
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
38,0414 € - 38,822 € 2 Na sklade
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
33,2305 € - 33,8996 € Požiadajte o dodací termin tu
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
23,9665 € - 29,1011 € Požiadajte o dodací termin tu
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
59,454 € - 71,6291 € Požiadajte o dodací termin tu
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
54,874 € - 66,9355 € Požiadajte o dodací termin tu
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
62,0852 € - 75,7967 € 30 Na sklade
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
31,8127 € - 31,8127 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
125,9912 € - 125,9912 € 2 Na sklade
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
2,1192 € - 4,4505 € 720 Na sklade
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
4,9782 € - 10,4542 € 900 Na sklade
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
41,2912 € - 41,2912 € 76 Na sklade
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
3,2819 € - 3,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,3468 € - 2,7451 € Požiadajte o dodací termin tu
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
2,8589 € - 6,0037 € 570 Na sklade
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
106,0214 € - 129,3337 € 29 Na sklade
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
2,361 € - 4,9583 € 584 Na sklade
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
2,7024 € - 3,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
5,6609 € - 6,8699 € 94 Na sklade
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
  • z/zo 8
Kryty na príruby 469.9 mm 63.5 mm Polyetylén Žltá

10232903

Cenové rozpätie
32,9119 € - 32,2587 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 315.0 mm 21.0 mm Polyetylén Žltá

10239179

Cenové rozpätie
17,4755 € - 17,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 175
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 546.1 mm 69.8 mm Polyetylén Žltá

10233313

Cenové rozpätie
38,822 € - 38,0414 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 479.0 mm 93.0 mm Polyetylén Žltá

10239445

Cenové rozpätie
33,8996 € - 33,2305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Trieda menovitého tlaku
    1500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 395.0 mm 23.0 mm Polyetylén Žltá

10239216

Cenové rozpätie
29,1011 € - 23,9665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 515.0 mm 38.0 mm Polyetylén Žltá

10239254

Cenové rozpätie
71,6291 € - 59,454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 460.0 mm 24.0 mm Polyetylén Žltá

10233351

Cenové rozpätie
66,9355 € - 54,874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 580.0 mm 28.0 mm Polyetylén Žltá

10239285

Cenové rozpätie
75,7967 € - 62,0852 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 200.0 mm 24.0 mm Polyetylén Žltá

10239322

Cenové rozpätie
31,8127 € - 31,8127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 660.0 mm 46.0 mm Polyetylén Žltá

10232781

Cenové rozpätie
125,9912 € - 125,9912 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 95.2 mm 14.2 mm Polyetylén Žltá

10073803

Cenové rozpätie
4,4505 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 150.5 mm 15.0 mm Polyetylén Žltá

10073841

Cenové rozpätie
10,4542 € - 4,9782 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 250.0 mm 25.0 mm Polyetylén Žltá

10230329

Cenové rozpätie
41,2912 € - 41,2912 €

Úroveň zásob
76 Na sklade
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 165.5 mm 22.5 mm Polyetylén Žltá

10230756

Cenové rozpätie
3,6269 € - 3,2819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 117.3 mm 15.7 mm Polyetylén Žltá

10231937

Cenové rozpätie
2,7451 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Trieda menovitého tlaku
    400
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 152.4 mm 19.1 mm Polyetylén Žltá

10073858

Cenové rozpätie
6,0037 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 715.0 mm 30.0 mm Polyetylén Žltá

10232798

Cenové rozpätie
129,3337 € - 106,0214 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 108.0 mm 14.2 mm Polyetylén Žltá

10073827

Cenové rozpätie
4,9583 € - 2,361 €

Úroveň zásob
584 Na sklade
Atribúty
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 127.0 mm 17.5 mm Polyetylén Žltá

10230794

Cenové rozpätie
3,1291 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 115.0 mm 14.0 mm Polyetylén Žltá

10231944

Cenové rozpätie
6,8699 € - 5,6609 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 25
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN