Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5317 RON - 2,3265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6088 RON - 4,4281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8485 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,9005 RON - 5,1129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6387 RON - 7,1418 RON | 250 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5482 RON - 2,8764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6518 RON - 2,2183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5863 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,9494 RON - 4,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6972 RON - 2,6136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8485 RON - 1,3068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7579 RON - 3,9902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6365 RON - 3,3139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6202 RON - 2,8822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5142 RON - 2,5158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,4345 RON - 7,7775 RON | 100 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7579 RON - 1,8092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6978 RON - 3,2383 RON | 225 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6386 RON - 0,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,5972 RON - 2,5972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm