Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107423

Numărul piesei producătorului:

9110000

225 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 3,2383 RON
1000 + 2,6978 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

809,58 RON

250 x 3,2383 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 48.0 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1-1/4-11 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne