Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1/4 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107478

Numărul piesei producătorului:

9162000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,5499 RON
1000 - 1999 1,8213 RON
2000 + 1,6558 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

254,99 RON

100 x 2,5499 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.5 mm
H 21.0 mm
h 18.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1/4 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne