Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107553

Numărul piesei producătorului:

9170000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 6,9676 RON
250 - 999 3,1593 RON
1000 + 2,5743 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

174,19 RON

25 x 6,9676 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 49.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1-1/4 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne