Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 2 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107454

Numărul piesei producătorului:

9112000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1199 4,1406 RON
1200 - 1799 2,2014 RON
1800 + 1,5476 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

414,06 RON

100 x 4,1406 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 67.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 2-11 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne