Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M27 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107256

Numărul piesei producătorului:

9025000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 2,5338 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

633,45 RON

250 x 2,5338 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.0 mm
H 14.5 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M27 x 2;0
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne