Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 7/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107393

Numărul piesei producătorului:

9107000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,1129 RON
500 - 999 2,3183 RON
1000 + 1,9005 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

255,65 RON

50 x 5,1129 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.0 mm
H 17.0 mm
h 15.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 7/8-14 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne