Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/2 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107560

Numărul piesei producătorului:

9171000

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 7,7775 RON
250 - 999 3,5265 RON
1000 + 2,4345 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

194,44 RON

25 x 7,7775 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 54.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1-1/2 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne