Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 0.6 x 19 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107935

Numărul piesei producătorului:

9361000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,3012 RON
500 - 999 1,9503 RON
1000 + 1,9494 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

215,06 RON

50 x 4,3012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 0;6 x 19
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne