Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 5/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107379

Numărul piesei producătorului:

9105000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,3139 RON
500 - 999 1,5025 RON
1000 - 1999 0,8043 RON
2000 + 0,6365 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

165,70 RON

50 x 3,3139 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.0 mm
H 14.0 mm
h 12.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 5/8-14 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne