Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107416

Numărul piesei producătorului:

9109000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 2,8063 RON
1000 - 1999 1,62 RON
2000 + 1,5105 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

701,58 RON

250 x 2,8063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 49.0 mm
H 25.0 mm
h 23.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1-1/4-11 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne