Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9141 RON - 5,938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,485 RON - 1,7969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,403 RON - 9,6442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,5516 RON - 4,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7347 RON - 1,6805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,0942 RON - 4,5034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,1734 RON - 4,6737 RON | 1000 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,1408 RON - 4,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0019 RON - 3,7473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8216 RON - 1,8828 RON | 900 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,5217 RON - 6,2626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2034 RON - 3,3733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0646 RON - 2,3428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9498 RON - 8,1022 RON | 225 În stoc |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8968 RON - 1,9932 RON | 158 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Galben
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,1408 RON - 4,0601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,8691 RON - 6,6549 RON | 450 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6673 RON - 11,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,6499 RON - 2,3099 RON | 90 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,9952 RON - 4,6935 RON | 900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina