Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 3/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107355

Numărul piesei producătorului:

9103000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,3265 RON
1000 - 1999 1,0549 RON
2000 - 4999 0,5438 RON
5000 + 0,5317 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

232,65 RON

100 x 2,3265 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.0 mm
H 12.5 mm
h 11.5 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 3/8-19 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne