Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
2,2303 RON - 2,6127 RON 150 În stoc
40.0 mm
1 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,8485 RON - 1,3068 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/8-28 in
Galben
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,6365 RON - 3,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
5/8-14 in
Galben
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
0,7579 RON - 3,9902 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
5/8 in
Galben
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
2,6387 RON - 7,1418 RON 250 În stoc
49.0 mm
1-1/4 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,7579 RON - 1,8092 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2 in
Galben
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
1,6088 RON - 4,4281 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
7/8 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,5482 RON - 2,8764 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
1-1/4-11 in
Galben
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
1,5863 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
2-11 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
2,4345 RON - 7,7775 RON 100 În stoc
54.0 mm
1-1/2 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,9372 RON - 1,9932 RON 100 În stoc
33.0 mm
3/4 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
2,8271 RON - 8,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
1-3/4-11 in
Galben
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
2,6202 RON - 2,8822 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M52 x 2;0
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metric
0,6518 RON - 2,2183 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,8485 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
3/4-14 in
Galben
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
2,6978 RON - 3,2383 RON 225 În stoc
48.0 mm
1-1/4-11 in
Galben
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
1,8167 RON - 3,3855 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.2 mm
M40 x 2;0
Galben
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metric
2,8276 RON - 3,4469 RON 200 În stoc
55.0 mm
1-1/2-11 in
Galben
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,5598 RON - 1,8874 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M42 x 2;0
Galben
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metric
0,5317 RON - 2,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
3/8-19 in
Galben
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
  • din 8
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1 HDPE Galben

10107546

Interval de preț
2,6127 RON - 2,2303 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

10107553

Interval de preț
7,1418 RON - 2,6387 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/2 HDPE Galben

10107560

Interval de preț
7,7775 RON - 2,4345 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/2 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 3/4 HDPE Galben

10107522

Interval de preț
1,9932 RON - 0,9372 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    3/4 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

10107423

Interval de preț
3,2383 RON - 2,6978 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/4-11 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/2 HDPE Galben

10107430

Interval de preț
3,4469 RON - 2,8276 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/2-11 in