Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1/4 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107348

Numărul piesei producătorului:

9102000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,1642 RON
1000 - 1999 0,9813 RON
2000 - 4999 0,7717 RON
5000 + 0,6359 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

216,42 RON

100 x 2,1642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
H 12.5 mm
h 11.0 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1/4-19 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne