Menu Search

Samoprzylepny uchwyt kablowe

Na stanie

Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.

Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.

  • Kolor: naturalny
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Min. średnica wiązki kablowej Maks. średnica wiązki kablowej Szerokość podstawy Długość podstawy Kup
1,2913 zł - 1,5942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
1,0329 zł - 1,2752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
2,9616 zł - 3,6562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
1,7804 zł - 2,1981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
1,0846 zł - 1,339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
5,6877 zł - 5,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
7,2389 zł - 7,2389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
5,7164 zł - 5,7164 zł 100 Na stanie
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
1,2739 zł - 1,2739 zł 4100 Na stanie
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
7,4112 zł - 7,4112 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,0729 zł - 1,0729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
10000069 1,1892 zł - 1,1892 zł 1500 Na stanie
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
9,1635 zł - 9,1635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
6,8798 zł - 6,8798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,8273 zł - 0,8273 zł 3300 Na stanie
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
1,5512 zł - 1,5512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,8815 zł - 1,8815 zł 800 Na stanie
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,4506 zł - 1,4506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
2,0969 zł - 2,0969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
1,666 zł - 1,666 zł 3100 Na stanie
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
  • z 2
Uchwyt kablowy Klej 36.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10361191

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,2913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    36.7 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 25.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10361177

Przedział cen netto
1,2752 zł - 1,0329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 44.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10361214

Przedział cen netto
3,6562 zł - 2,9616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    44.4 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 42.1 mm Nylon 6/6 Czarny

10361207

Przedział cen netto
2,1981 zł - 1,7804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    42.1 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 32.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10361184

Przedział cen netto
1,339 zł - 1,0846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    32.5 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10148334

Przedział cen netto
5,6877 zł - 5,6877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    50.8 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10233658

Przedział cen netto
7,2389 zł - 7,2389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.0 mm
  • Szerokość podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    43.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 63.5 mm 25.4 mm PA Naturalny

10148280

Przedział cen netto
5,7164 zł - 5,7164 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    63.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000090

Przedział cen netto
1,2739 zł - 1,2739 zł

Zapasy magazynowe
4100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    31.8 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    27.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10148341

Przedział cen netto
7,4112 zł - 7,4112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    50.8 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000045

Przedział cen netto
1,0729 zł - 1,0729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    21.6 mm
  • Szerokość podstawy
    16.5 mm
  • Wysokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000069

Przedział cen netto
1,1892 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.2 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    22.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10148303

Przedział cen netto
9,1635 zł - 9,1635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    63.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10148297

Przedział cen netto
6,8798 zł - 6,8798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    63.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000038

Przedział cen netto
0,8273 zł - 0,8273 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    21.6 mm
  • Szerokość podstawy
    16.5 mm
  • Wysokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000076

Przedział cen netto
1,5512 zł - 1,5512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.2 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    22.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000137

Przedział cen netto
1,8815 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    38.1 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000120

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    38.1 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10233665

Przedział cen netto
2,0969 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    21.5 mm
  • Szerokość podstawy
    21.5 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Uchwyt kablowy z blokadą 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10000106

Przedział cen netto
1,666 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    31.8 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    27.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6